Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SY100, 3-utú közvetlen vezérlésű szelep, gumitömítéssel

  • közeg: levegő
  • áramlási tényező (Cv): 0,008 standard;
    0,012 nagy átáramlású kivitel
  • tekercsfeszültség: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő: 10ms vagy kevesebb
  • élettartam: 100 millió ciklus (SMC élettartam teszt alapján)
  • üzemi és közeghőmérséklet: max, 50°C