- Főoldal
- Termékek
- Vákuum termékek
- Vákuumos megfogó egység kollaboratív robotokhoz
Vákuum termékek
Vákuumos megfogó egység kollaboratív robotokhoz- ZXP-X1
Könnyítse meg a kollaboratív robotjának vákuumkezelését
- Minimalizálja a szerelési feladatokat – Vákuumos megfogóegység integrált vákuumejektorral, táp/kioldó szeleppel, nyomásérzékelővel és korongokkal
- Csökkentse a beállítási időt – Plug and Play konfiguráció a kollaboratív robottal való azonnali használathoz
- Érjen el rugalmas kezelhetőséget – Nagymértékben konfigurálható különböző számú korong, forma és anyag használatával.
És még sok más
- Kompatibilis gyártók: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
- Egyszerűen működtethető a táplevegő és egy csatlakozó bekötésével
- Maximális terhelhetőség: 7 kg
- Maximális szívási teljesítmény: 17 l/min (ANR)
- Maximális vákuum nyomás: -84 kPa
- ISO9409-1-50-4-M6 kompatibilis, ISO 9409-1-31.5-4-M5.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük álítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra