Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vacuum pad/Compatible with Metal Detectors, vertical adapter – HF3A-ZP3F

  • Size: 40 mm
  • Material: Silicone rubber (Compatible with metal detectors)
  • FDA compliant
  • Operating temperature range: Vacuum pad: -40 to 200 ºC, Retainer: -40 to 90 ºC
  • Adapter connection thread: G3/8, G1/2.

Konfigurálja a terméket

 
Adapter Material
vákuumkorong átmérő
Vákuumkorong formája
Vákuumkorong anyaga
csatlakozás menete