Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VCHN3/4, 5,0 MPa hangtompító

A folyamatautomatizálási ipar és a PET berendezések tervezőinek igényére adott választ az SMC, amikor piacra vezette VCH sorozatú, 2/2 és 3/2-utú, elővezérelt mágnesszelepeit, melyek nagy nyomáson is kiváló teljesítményt nyújtanak.Gázokkal, nemesgázokkal használhatók, a maximális üzemi nyomás 5,0 MPa, ezzel jelentősen túlszárnyalják az SMC VXH termékeinek teljesítményét. Nagy átáramlásúak, ISO1179-0 konform csatlakozóik mérete G1/2 - G1. A nagy átáramlásnak és az áramló levegő vezérlőkamrában történő lecsökkentésének köszönhetően a válaszidő milliszekundumokban mérhető.Ráadásul a VCH sorozat IP65 védettségű borítással, DIN kivitelű elektromos csatlakozással rendelkezik standard változatban is. Az egyedi, sérüléseknek rendkívül ellenálló armatúra konstrukciója, a gumi csillapítás és az uretán membrán a terméket hosszú életűvé tették, mely számokban kifejezve akár 10 millió ciklusnál is többet jelenthet. Jelenleg a VCH sorozat termékei 4 különböző szelepkonfigurációban érhetők el: 2/2-utú alaphelyzetben zárt - VCH41, 2/2-utú alaphelyzetben nyitott - VCH42, 3/2-utú opció - VCH410, plusz egy visszacsapó szelep – VCHC40.