Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VDW - Új

VDW - Új
Az SMC K+F tevékenységével folyamatosan a teljesítmény és a funkcionalitás növelésére, illetve új, innovatív termékek kifejlesztésére törekszik. A népszerű VDW sorozat "ránc felvarrása" is ennek jegyében történt, így lett belőle egy kompakt, közvetlen vezérlésű, 2/2-utú szelep. Egyik legfontosabb tulajdonsága az IP65 védettségű borítás, amely megóvja a szelepet a portól és spriccelő víztől, bármely irányból is érkezzen. Mérete is 10%-kal kisebb lett a hagyományos modellnél, egyben súlya is csökkent, így a VDW keskeny helyekre is kiválóan beépíthető, rugalmasan tervezhetnek vele. Kevesebb energiát fogyaszt, akár 2,5W - 3W (nagyobb kivitelek) és 2,5 - 3 VA a hasonló termékekhez képest. Ez ideálissá teszi például a fogászati készülékekben, vízfüggönyös gyártásnál vagy éppen a lencsepolírozási folyamatokban való használatra, ott ahol levegőt, közepes vákuumot vagy olyan vizes alkalmazást használnak, ami nem igényel nagy átáramlást. Az új gumi ütközőnek köszönhetően sokkal csendesebb lett. A ház anyaga széles választékban áll rendelkezésre, most két újdonság, az alumínium és a PPS műgyanta egészíti ki az eddig C37-es sárgaréz- és rozsdamentesacél-kiviteleket. Kétféle tömítéssel (NBR és FKM) rendelhető.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek