Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Szelep (minden típus)

Szelep (minden típus)
  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: (belső segédlevegős) 0,1 - 0,7MPa
    (külső segédlevegős) -100kPa to 0,7MPa
    (külső segédlevegő nyomástartomány) 0,25 - 0,7MPa
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    válaszidő (0,5MPa) jelzőfény és
    túlfeszültség védelem nélkül: 15ms vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50°C

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek