Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQ5*5*, VQ5000 sorozat, 5-utú mágnesszelep, egyedi bekábelezésű, alaplapra szerelhető

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,10 - 1,0MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv):
    2 állású fémes tömítésnél 72,0 (4,0); 2 állású gumitömítésnél 79,2 (4,4)
    3 állású fémes tömítésnél 41,4 (2,3) - 72,0 (4,0);
    3 állású gumitömítésnél 45,0 (2,5) - 79,2 (4,4)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • standard válaszidő (ms) 1W:
    fémes tömítésnél 20 - 62 vagy kevesebb;
    gumitömítésnél 25 - 75 vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: fémes tömítésnél -10 - 50°C;
    gumitömítésnél -5 - 50°C

Konfigurálja a terméket

 
funkció jele
tömítés kivitele
funkció
feszültség
bekötővezeték
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
védelem
csőcsatlakozás jellemzője
csatlakozóméret
menet
CE-megfelelőség