Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQC5000, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, belső huzalozású

  • 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, belső huzalozású
  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomás: 1,0MPa [0,7MPa (alacsony teljesítményfelvétel)]
  • áramlási tényező (Cv): 1,7 fémes tömítés; 2,0 gumitömítés
  • tekercsfeszültség: 12VDC, 24VDC
  • burkolat: porálló (IP67-nek megfelelő)

Konfigurálja a terméket

 
működtetés
tömítés
funkció
tekercsfeszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
csőcsatlakozás jellemzője
csatlakozóméret
menet