Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQD1000, 4-utú közvetlen vezérlésű, ülékes mágnesszelep

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0MPa/10Torr (vákuum) - 0,7MPa (7,1kgf/cm 2 )
  • névleges keresztmetszet (Cv): standard kivitel 0,9mm 2 (0,05);
    nagy átáramlású kivitel 1,5mm 2 (0,08)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC
  • válaszidő: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50°C