Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VR21, Időkésleltető szelep

  • bemenő nyomás: 0 - 1,0 MPa
  • szabályozott nyomástartomány: 0,25 - 0,8MPa
  • időkésleltetés: 0,5 - 60s
  • üzemi és közeghőmérséklet: -5° - 60°C (fagyásmentes)
  • áramlási tényező (Cv): 0,14