Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VS*8-2, ISO szabványos, 15407-2 szabványú mágnesszelep, 18 mm

  • VSR/S8-4 (01-es méret) megfelel az ISO 15407-2 szabványnak
  • IP65 védelem
  • Nagy teljesítmény: 1000 l/min átáramlási mennyiség (standard állapotú levegő); hengerméret:
    ø100
  • Kis tömeg (3 pozíció): 0,26 kg

Konfigurálja a terméket

 
tömítés
konfiguráció
mágnesszelepek száma
feszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
belső-/külső vezérlőlevegő