Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VXFA2, 2-utú pneumatikus működtetésű szelep poros környezetre

Az SMC legújabb 2-utú pneumatikus, porlefúvó VXF szelepe most csatlakozási lehetőségek széles skáláját kínálja, ¾" - 4"-os méretig a nagyméretű elemekhez az olyan iparágakban mint a vas- és acélipar. Közvetlenül vagy karimával történő csatlakozási lehetőséggel szinte bárhol használható. Dupla membránja garantálja a gyors válaszidőt. Nagy átáramlása és az alacsony üzemi nyomáson történő működése lehetővé teszi az alacsony kompresszorfogyasztást. A VXF forozat megújított kivitele révén most hosszabb az élettartama, csökkent az üzemi zaj, mindezt akár 4,5 W-al kevesebb energiafogyasztás mellett érhetik el a legtöbb modell esetében. Saját 6 vagy 10 kimenetes vezérlője van, dupla impulzus funkcióval, ami javítja a szűrőbe történő porlefúvási hatást. Működését egy külső kapcsolóval is meg lehet állítani.