Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-Y7NW/Y7BW/Y7PW, Elektronikus jeladó, 2 színű kijelzős, közvetlen szereléshez, beöntött, axiális csatlakozás

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 80 mA
  • alkalmazható működtetők: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH