Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ZU*A, Vákuum generátor, vezetékbe szerelhető

  • Szívóteljesítmény: akár 16 l/min (ANR).
  • Maximális vákuum nyomás: -90 kPA.
  • Fúvóka átmérője: 0,3, 0,4, 0,5 és 0,7 mm.
  • Méretek: Hossza 47 - 59 mm. Ø 8,2–10,4 mm.
  • Tömege 2,4 - 4,3 g.