Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

SMC megoldások robotokhoz

Az Ön jobb keze

A robotok és az emberek kénytelenek kéz a kézben dolgozni: az ipari robotok egyre több termelőüzemet irányítanak, az emberek pedig a stratégiai gondolkodáshoz, a találékonysághoz és a részletek kidolgozásához szükséges képességeikkel járulnak hozzá.

Szoros kapcsolatot ápolunk ügyfeleinkkel – az inspirációnk – Az SMC termékeket olyan lehetőségek megtalálására és létrehozására használják, amelyeket korábban nem gondoltak volna lehetségesnek.

Úgy gondoljuk, hogy az SMC lehet "az Ön jobb keze" a robotika területén, nemzetközi szakértői csapataink készen állnak arra, hogy támogassák Önt a napi kihívásokban, hazai és európai műszaki központjaink pedig készen állnak arra, hogy bármilyen testre szabott megoldást fejlesszenek ki, amire szüksége lehet.

Fedezze fel a robotika számára kínált legfontosabb megoldásainkat: Együttműködő, innovatív, kompakt, könnyű és tartós. Egyszerű és rugalmas.
Továbbá, ne hagyja ki, hogy az SMC-megoldásai hogyan tudják javítani a hegesztési, festési és rakodási alkalmazásait. Sőt, még több előny áll az Ön rendelkezésére; a kollaboratív robotokhoz kínált végeffektorainkkal.

Tudjon meg többet a robotikáról az iparágról szóló szakértői véleményünkből. Kattintson ide

Érdekli a robotika technikai megközelítése?

Töltse le az SMC szakértői jelentését, és fedezze fel részletesebben, hogy a jelenlegi kihívások hogyan emelik az ipari robotokat a következő szintre. Tanulja meg, hogyan teheti robotjait az Ipar 4.0-val szemben ellenállóvá, kihasználva az innovatív, kompakt és rugalmas alkatrészeket, valamint az együttműködési megoldásokat és versenyképességét.

Kapcsolódó információ

Ami még érdekelheti...

 

Nézze meg saját szemével, hogy az SMC kollaboratív robotokhoz készült végeffektorai "rugalmasságot biztosítanak az Ön műveleteihez".

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.

Fedezze fel kulcsfontosságú megoldásainkat a robotika számára

Együttműködés

Vezeték nélküli

Kerülje el a kábelekkel járó bonyodalmakat a robotjával együtt

A világ első integrált vezeték nélküli szeleprendszerével bármely robotizált alkalmazás számára előnyös lehet a telepítési idő és a költséges termelési leállások csökkentése érdekében. Egyszerűbb és költséghatékonyabb ipari kommunikációs rendszer kábelek nélkül.

Sebesség

Mozogjon gyorsabban robotja és növelje a termelékenységét

A J sorozatunk pneumatikus megoldások széles választékát tartalmazza, amelyeket kifejezetten a súly- és méretoptimalizálási elképzelések alapján terveztünk. Ez lehetővé teszi, hogy robotkarja gyorsabban mozogjon, mivel a tehetetlenségi erők csökkennek, és a jelentősen megnövekedett ciklusidőnek köszönhetően termelékenyebb lesz.

Tartósság

Úgy tervezték, hogy kibírja a robot mozgását

A robotalkalmazásoknak általában gyors és összetett mozgásokat kell elviselniük. Itt van a javaslatunk, hogy növelje termékei élettartamát, és felejtse el, hogy folyamatosan a karbantartással kell foglalkoznia.

Könnyen cserélhető

A robot szerszámainak cseréje még sosem volt ilyen egyszerű

Ha több szerszámot kell használni ugyanabban a robotalkalmazásban, ne habozzon, tekintse meg a következő termékünket.

Miniatűr

Helytakarékos 3 az 1-ben elektromos megoldás, amelyre a robotjának szüksége volt

A miniatürizálás kulcsfontosságú tényező a robotalkalmazás termelékenységének növelésében, ezért terveztünk egy ultrakompakt megoldást, amely egy lineáris motort, egy lineáris vezetőt és egy elmozdulásérzékelőt integrál.

Ne mulassza el azt, hogy az SMC megoldásai hogyan tudják növelni az Ön által használt alkalmazások teljesítményét.

  • Megfogók

  • Vákum megfogás

  • Forrasztás

  • Festés

Megfogók

Van egy megfoghatatlan kihívása? Mi készen állunk rá!

Pneumatikus, elektromos, vagy olyan alkalmazás amire soha nem gondolt volna, a lehetőségek széles választékával várjuk, amellyel az SMC lehetővé teszi, hogy bármit kezeljen a robotjával, amit csak akar.

Vákum megfogás

Készítse el teljes vákuum megoldását

Ha a vákuum szükséges a robotos alkalmazásához, nagyszerű ajánlatunk van Ön számára: könnyű, rövidebb reakcióidő, integráció vagy sokféle anyag és alak, minden, amire szüksége lehet, megtalálható a vákuum kínálatunkban.

Forrasztás

Ellenálló megoldásaink az Ön hegesztőrobotjához

A hegesztendő anyag rögzítéséhez és pozicionálásához áramellenálló megoldásaink állnak az Ön rendelkezésére, valamint a hegesztési ágazatban, ahol a környezet erős fröccsenéseknek van kitéve, ilyen környezetben is alkalmazható csövek széles választéka elérhető kínálatunkban.

Festés

Amikor a festés minősége elengedhetetlen

Számos szilikonmentes termékkel könnyítjük meg a festés alkalmazását, amelyek megfelelő választásnak bizonyulnak az autóipar és a festékipar számára, hogy elkerüljék a festék tapadására gyakorolt káros hatásokat.

Fedezze fel az SMC szakértői csatornát

 

Tartsa kézben robotika használatával gyártása rugalmasságát

 Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden

2022 MÁRCIUS
A robotok egykor az autógyárak nagy volumenű műveleteihez tartoztak, de ma már az üzleti világ minden szektorába beszivárognak. A hagyományos gyártási, ellenőrzési, és csomagolási műveleteken túl robotok látnak el feladatokat a bányászattól és az űrkutatástól kezdve, a sebészeten és a laboratóriumi kutatáson át egészen a gyümölcsszedésig. Az alkalmazások ilyen széles repertoárjával a mai robotoknak egyetlen fő tulajdonságra van szükségük: rugalmasságra. Ennek a rugalmasságnak a nagy részét a karvégi szerszám (megfogó) biztosítja, ami azt jelenti, hogy a megfogótechnológiai beszállító kiválasztásakor számos tényezőt kell szem előtt tartani, nem utolsósorban a portfólió szélességét, a bizonyított testreszabási lehetőségeket, és a magas szintű ügyféltámogatást.

Tudjon meg többet 

A moduláris közegvezérlés időt és költséget takarít meg a robothegesztésnél

  Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic

2022 MÁRCIUS
Mindannyian tudjuk, hogy az olyan nagy volumenű autóipari alkalmazásoknak, mint például a hegesztésnek számos követelménye van, nem utolsósorban a magas termelékenység és a megbízhatóság. Ezekben a folyamatokban alkalmazott robotizált megoldásokkal kapcsolatban bármilyen hiba vagy következetlenség költséges termelési leállásokhoz, karbantartásokhoz vagy javításokhoz vezethet. Emiatt egyre több robot gépépítő (OEM) dönt a szakértő mérnökeinkből álló csapatunkkal történő közös munka mellet itt az SMC-nél, amely rendkívül hatékony és kényelmes moduláris megoldást kínál a hegesztés-specifikus közegek, például a levegő, gázok és a víz kezelésére.

Tudjon meg többet 

Vezeték nélküli robotika: ahol a kevesebb határozottan több

 Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain

2022 MÁRCIUS
Vágyott valaha egy vezeték nélküli kommunikációs rendszerre a robotikához? Elege van a kábelekből és azok töréseiből valamint a szétkapcsolásokból? Alacsony telepítési és karbantartási költségeket szeretne? Nos, a vezeték nélküli robotika ma már valóság. Valójában már itt van egy ideje, teljesen megbízható és zajálló kommunikációt biztosítva egyre több gyártónál, akik átvették az SMC teljesen egyedi vezeték nélküli egységét. Juanjo Jubete, vezeték nélküli egység termékspecialista az SMC Spanyolországnál, segít azoknak, akik még tétováznak a vezeték nélküli kommunikációs technológiával kapcsolatban, számos aggodalommal foglalkozik ebben a rövid kérdések és válaszok részben.

Tudjon meg többet 

A kollaboratív robotok és eszközeik összefogása a megfizethető, rugalmas megoldások érdekében

 Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy

2021 JANUÁR
Míg a robotika az automatizálás gyors növekedésének útját mutatta, mi a robottechnológia demokratizálódásának tekintjük a kollaboratív robotokat. Megszüntetik a robotok által általában megkövetelt költségeket és bonyolult programozást, miközben sokkal nagyobb rugalmasságot biztosítanak.

Tudjon meg többet