Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo ad alta rigidità, trasmissione a vite, servomotore AC - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Il nostro attuatore elettrico più potente per carichi elevati

  • Aumentate la vostra produttività – Trasporto ad alta velocità di carichi pesanti fino a 400 kg
  • Assicurate la robustezza nella vostra applicazione – Supporta carichi eccentrici con elevate accelerazioni
  • Spostate i vostri pezzi con facilità – La dimensione del motore compatta assicura che i pezzi, anche quelli grandi, non entrino in collisione con il motore
  • Riduce i tempi di installazione – Facile montaggio del corpo principale.

And much more

  • Dimensioni corpo: 16, 25, 32, 40, 63 e 100
  • Corsa: 200 a 1790 mm
  • Tipo di encoder compatibile: assoluto, incrementale
  • Tipo con servomotore AC
  • Carico di lavoro orizzontale: fino a 400 kg
  • Carico di lavoro verticale: fino a 80 kg
  • Velocità: fino a 2300 mm/s
  • Acceleratione: fino a 20000 mm/s².

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Precisione
Misura
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Attacco del vuoto
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Lunghezza cavo I/O