Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a corpo rotondo - C76

Semplificate le vostre operazioni

  • Montaggio accurato – Facile utilizzo e alta precisione dimensionale
  • Ottimizzate il vostro ciclo di lavoro – Attuazione ad alta velocità grazie al basso attrito e agli anelli di ammortizzo in elastomero standard
  • Installatelo in ambienti gravosi – Tubo in acciaio inox con durezza e resistenza incrementata.

And much more

  • Diametro (mm) 32 e 40
  • Corse fino a 1000 mm
  • Minima flessione dello stelo
  • Guarnizione dello stelo sostituibile.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Ammortizzo
Montaggio del sensore
Acciaio inox