Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore rotante tipo a paletta - CRB2-Z

Numerose combinazioni disponibili

  • Flessibilità nella progettazione – Disponibili molte combinazioni di varianti albero, angoli di rotazione e posizioni delle connessioni
  • Facile installazione e manutenzione – Gli attacchi delle connessioni sono posizionati in parallelo ed è possibile impostare liberamente la posizione di montaggio dei sensori
  • Supporta carichi elevati – Fino a 15 Nm di coppia effettiva.

And much more

  • Angolo di rotazione: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Campo di regolazione angolo fino a 240°
  • Molte varianti di esecuzione albero (6 tipi)
  • Posizione degli attacchi selezionabile: attacchi laterali o attacchi assiali.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Stelo standard
Misura
Angolo di rotazione, palmola
Attacco