Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, con trasmissione a cinghia (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

La tua soluzione quotidiana

  • Trasferisci e posiziona in base alle tue necessità - Trasmissione a cinghia per un funzionamento regolare a velocità più elevate o per movimentazioni più lunghe
  • Velocizza e semplifica l'avvio e la ripartenza - Il tipo senza batteria con encoder assoluto permette di ripartire dall'ultima posizione
  • Aumentate la vostra produttività - controllore ad alte prestazioni. Velocità massima di 1500 mm/s e accelerazione massima di 3000 mm/s²
  • Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: 50 a 2000 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Motore passo-passo o servomotore
  • Carico di lavoro orizzontale: fino a 19 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Serie
Misura
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Compatibilità sensore
Applicazione di grasso
Foro di posizionamento
Tipo di cavo slitta, lunghezza
Controllo
Montaggio
Connettore maschio di comunicazione, cavo I/O