Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo, trasmissione a cinghia senza motore - LEFB

Il vostro motore, il nostro attuatore. Trasferimenti ad alta velocità

  • Create la migliore soluzione possibile per voi – Utilizzate il vostro motore e driver
  • Traferimento e posizionamento ad alta velocità, qualunque sia l'esigenza – Azionamento a cinghia per un movimento fluido a velocità elevate o per corse lunghe
  • Rendete le cose semplici – Potete applicare le vostre conoscenze alle nostre soluzioni elettriche
  • Insuperabile per ottenere corse lughe – Fino a 3000 mm.

And much more

  • Taglia: 25, 32 e 40 mm
  • Carico orizzontale: fino a 25 kg
  • Velocità: fino a 2000 mm/s
  • Accelerazione: fino a 20000 mm/s²
  • Compatibile con diversi motori: OMRON, Siemens AG, Beckoff automation e altri.

Configure your product

 
Series
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Lead
Corsa
Squadretta di montaggio sensore
Foro di posizionamento