Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Manopola semplice, Tutte le parti esterne in metallo, Gomito - ASB

Resistenza assicurata

  • Migliore resistenza ambientale – Esterno interamente in metallo
  • Installazione e rimozione del tubo facilitata – Più spazio sotto il tubo
  • Miglioramento dell'efficienza della macchina nelle applicazioni robotiche – Circa il 28% più leggera della serie precedente.

And much more

  • Ambienti con spruzzi di saldatura, polvere o ultravioletti
  • Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 a Ø 12 mm e Ø 5/32" a Ø 1/2"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.