Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold di regolatori ARM

Regolazione centralizzata

  • Regolatori di pressione centralizzati – Fino a 10 stazioni sullo stesso manifold
  • Adatti per qualsiasi applicazione – Personalizzazione della posizione manopola, della direzione del tubo, del numero di stazioni e altro ancora
  • Risparmio di spazio – Solo 14 mm di passo.

And much more

  • Alimentazione comune o individuale
  • Diverse opzioni di montaggio: guida DIN, montaggio diretto, squadretta, a pannello..
  • Unità singola disponibile
  • Indicatore di pressione e blocchetto di alimentazione personalizzabili.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Montaggio manifold
Posizione connessione (IN) alimentazione centralizzata
Stazioni del blocco regolatore
IN/OUT Tipo di raccordo
Accessori
Opzioni
Rappresentazione dell'unità