Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Regolabile con cacciavite a testa piatta, Bidirezionale - ASD-D

  • Consente la regolazione del flusso bidirezionale
  • Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 a Ø 12 mm e Ø 1/8" a Ø 3/8"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configure your product

 
Dimensione corpo
Misura attacco
Diametro esterno tubo applicabile
Materiale di tenuta