Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sensore di posizione per attuatori – D-MP

Una mossa intelligente

  • Ottenete continue informazioni sulla posizione del cilindro – La posizione del pistone viene trasmessa da un segnale analogico o tramite dati di processo IO-Link
  • Scoprite i vantaggi IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Installazione semplice – Montaggio diretto sui nostri principali cilindri.

And much more

  • Campo di misura: 25mm, 50mm, 100mm e 200mm
  • Cilindro applicabile: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 e C55
  • Compatibile IO-Link
  • Uscita analogica: Uscita in tensione (0 a 10 [V]), Uscita in corrente (4 a 20 [mA])
  • L'uscita analogica può essere invertita
  • Le impostazioni sono disponibili semplicemente toccando il touchpad
  • Connessione con cavo: Cavi liberi, M8-4 pin e M12-4 pin.