Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola di avviamento progressivo - AV-A

Ottimizza i vostri consumi

  • Prevenzione degli incidenti causati da movimenti incontrollati o da alimentazione involontaria dell'aria - Funzione di avviamento progressivo e meccanismo di blocco opzionale
  • La connessione modulare consente il montaggio direttamente sul gruppo FRL
  • Riducete i consumi – Assorbimento elettrico molto contenuto: 0,35W
  • Prevenzione delle perdite d'aria - Flusso d'aria assente quando la valvola principale è commutata.

And much more

  • Portata fino a 11908 l/min (ANR)
  • Opzione di silenziatore integrato
  • Range pressione di esercizio: da 0.2 a 1.0 MPa
  • Grado di protezione IP65.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca