Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a corpo rotondo - C75

Semplificate le vostre operazioni

  • Adattateli alla vostra applicazione – Cinque accessori di montaggio standard
  • Ottimizzate il vostro ciclo di lavoro – Attuazione ad alta velocità grazie al basso attrito e agli anelli di ammortizzo in elastomero standard
  • Montaggio accurato – Facile utilizzo e alta precisione dimensionale.

And much more

  • Diametro (mm): 32 e 40
  • Corse fino a 1000 mm
  • Ammortizzo pneumatico o paracolpi elastici
  • Soffietto protezione stelo disponibile.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Serie
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Supporto di montaggio
Accessorio
Tipo montaggio sensore magnetico
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero