Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a corpo rotondo - CM2

Il tuttofare

  • Il CM2 si adatta alle vostre esigenze applicative - Ampia gamma di varianti
  • Riducete la lunghezza complessiva - Utilizzate lo stelo femmina e la testata posteriore non filettata
  • Libertà di montaggio - Varie opzioni di fissaggio disponibili.

And much more

  • Diametro (mm): 20, 25, 32, 40
  • Corse standard fino a 300 mm
  • Ammortizzo pneumatico o paracolpi elastici
  • Possibilità di montaggio sensori.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Modello
Montaggio
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
  []
Ammortizzo
Filettatura estremità stelo
Soffietto protezione stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero