Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a montaggio universale – CU

Montaggio universale

  • Libertà di montaggio – Cilindro senza accessori di montaggio e molteplici superfici per montaggio diretto
  • Minor ingombro nelle macchine – Cilindro a corpo rettangolare con dimensioni compatte
  • Adattabilità della serie CU ai requisiti dell'applicazione – Ampia gamma di varianti.

And much more

  • Diametri (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Corse fino a 100 mm
  • Possibilità di montaggio sensore
  • Molteplici superfici per montaggio diretto.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Diametro
Filettatura
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero