Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-A53/A54/A56/A64/A67, Sensori reed, Montaggio con tiranti, Grommet

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC.
  • Tensione: 100, 200VAC/24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.