Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-Y7PV-588, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare, Categoria ATEX 3

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 80mA.
  • Serie attuatori applicabili: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Configure your product

 
Lunghezza cavi