Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EVZ500, elettrovalvola a 3 vie, attacchi su corpo, montaggio su base, sistema europeo

  • Questo prodotto sarà sostituito. Per maggiori informazioni contattare SMC.
  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: Modello con pilota interno: 1.5~7kgf/cm 2 ;
    pilota esterno: pressione d'alimentazione principale: 10 Torr~7kgf/cm 2; pressione pilota esterno: 1.5~7kgf/cm 2
  • Portata: Cv 0.5
  • Tensione nominale bobina: CA50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; CC: 6, 12, 24, 48
  • Tempo di risposta: 20ms max.

Configure your product

 
Funzione
Tubazione
Opzione corpo
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Azionamento manuale
Misura attacco
Opzione
Q