Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EVZM400, valvola meccanica a 5 vie, tenuta metallica, sistema europeo

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Pressione d'esercizio: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura fluidi ambiente: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Area effettiva (mm²): 10
  • Filettatura: G(PF)
  • Misura attacco: valvola principale 1/8, valvola pilota (SCAR.) M5x0.8