Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

La vostra soluzione quotidiana per trasferimento di carichi elevati

  • Trasferite e posizionate in base alle vostre necessità - Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, la migliore per carichi elevati e posizionamenti accurati e ripetibili
  • Velocizzate e semplificate l'avvio e la ripartenza - Il tipo con encoder assoluto senza batteria permette di ripartire dall'ultima posizione
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione - Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 1500 mm/s, accelerazione fino a 10000 mm/s²
  • Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Precisione
Dimensione corpo
Passo
Corsa
Opzione motore
Squadretta di montaggio sensore
Applicazione di grasso
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Controllo
Montaggio
Lunghezza cavo I/O