Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo Peltier montaggio su rack - HECR

Eccellente stabilità della temperatura per montaggio standard

  • Ottenere un ambiente di lavoro più silenzioso – il suo design con meno parti in movimento lo rende meno soggetto a vibrazioni
  • Fa risparmiare spazio e tempi di installazione – il suo design con meno parti in movimento lo rende meno soggetto a vibrazioni
  • Ottimizza la qualità dei vostri processi e massimizza le prestazioni della vostre macchine – grazie all'eccellente stabilità della temperatura
  • Ottieni una soluzione intelligente che ti consente un controllo proattivo – Anticipa i cambiamenti.

And much more

  • Montabile in un rack da 19 pollici
  • Capacità di raffreddamento:Raffreddamento ad acqua fino a 1,2 kWRaffreddamento ad aria fino a 0,8 kW
  • Capacità di riscaldamento: Aria/ Acqua- raffreddamento fino a 2 kW
  • Design a basso rumore a 48 dB. Struttura senza compressore
  • Pompa ad anello magnetico senza tenuta meccanica.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Capacità di raffreddamento
Alimentazione
Tipo di filettatura tubo
Piedini
Flussostato
Pompa ad alta prevalenza