- Home
- Products
- Controllo della temperatura
- Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
- Tipo a doppio canale - HRL
Controllo della temperatura
Thermo-chiller a doppio canale - HRL
Uno invece di due
- Controllo fluidi su 2 canali con un singolo chiller
- Riduzione dei costi – Assorbimento ridotto del 30% grazie al triplo inverter (confrontato con un chiller senza inverter)
- Ampliamento del campo applicativo - Disponibile l'opzione con raffreddamento ad acqua, utilizzabile nella produzione di batterie
- Ottima praticità d'uso e visibilità - Pannello Touch con tastierino numerico, avvisi di allarme e manutenzione e visualizzazione della curva della temperatura.
And much more
- Thermo-chiller a doppio canale. Raffreddamento ad aria e ad acqua
- Capacità di raffreddamento:
- Raffreddamento ad aira: CH1: da 9 kW a 26 kW; CH2: 1 kW
- Raffreddamento ad acqua:CH 1: da 10 a 21.5 kW; CH 2: 1 kW
- Stabilità della temperatura: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
- Campo regolazione della temperatura: CH1: da 5 a 35 ºC; CH2: da 10 a 40 ºC
- Controllo a triplo inverter
- Pannello touch
- Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration