Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Fluidi di ricircolo Regolatore della temperatura, Tipo resistente all'ambiente - HRS-R

  • Capacità di raffreddamena: 1.7 kW a 4.5 kW
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
  • Campo temperatura di regolazione: 5 a 40 °C
  • Protezione dell'unità elettrica: IP54
  • Pannello in metallo
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.

Configure your product

 
Capacità di raffreddamento
Filettatura
Interruttore di dispersione a terra
Rabbocco automatico dell'acqua
Specifiche serbatoio di capacità elevata
Con pompa ad alta pressione
Specifiche pannello in acciaio inox
Unità di misura