Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ISA3-L, Sensore digitale di posizionamento, Display a 3 visualizzazioni, IO-Link

  • Intervallo di distanza nominale: da 0.01 a 0.30 mm.
  • Ripetibilità: 5 µm max (ISA3-FL).
  • Uscita: IO-Link o 2 uscite NPN/PNP.
  • IP67.
  • Portata di consumo: 5 l/min. max (ISA3-FL).

Configure your product

 
Intervallo di distanza nominale
Misura attacco
Caratteristiche unità
Stazioni
cavo
Squadretta
Unità di controllo
Elettrovalvola a 2 vie tensione nominale