Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di presa pneumatica per Robot Collaborativi – JMHZ2-X7400B/X7500

Migliorate la presa del vostro robot

  • Adatta per l'uso nei robot collaborativi – Unità di presa pneumatica con elettrovalvola e dispositivo di regolazione della velocità integrati
  • Tempi di impostazione ridotti – Configurazione Plug and Play per l'uso immediato in un robot collaborativo
  • Manipolazione precisa – Precisione di ripetibilità fino a ±0.01 mm.

And much more

  • Produttori compatibili: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. e KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Elettrovalvole, meccanismo di regolazione della velocità, e sensori integrati
  • Funziona collegando semplicemente 1 tubo di alimentazione pneumatica e un connettore M8 o M12 per il cablaggio elettrico
  • Un coperchio di protezione diviso per una facile manutenzione della pinza pneumatica
  • Conforme con ISO9409-1.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Diametro