Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore a programmazione semplificata - LECP1/LECP2

Completo nelle caratteristiche, semplice nelle impostazioni

  • Evitare la programmazione – Nessun software, nessun PC, nessun terminale di programmazione
  • Facile da usare – 14 punti di posizionamento
  • Regolazione della velocità e dell'accelerazione centralizzata – Regolazione a 16 livelli tramite selettori rotativi
  • Configurazione in base alle proprie esigenze – Regolazione della forza di spinta e di mantenimento su 3 livelli.

And much more

  • Controllore per motori passo-passo
  • Compatibile con encoder incrementale
  • Fino a 6 I/O
  • LECP1-XB182: Adatto per eseguire l'operazione di jog.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Tipo di I/O parallelo
Lunghezza cavo I/O
Opzione
Attuatore o Pinze
Precisione unità
Dimensione corpo
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Tipo
Taglia motore
Max. coppia di rotazione (Nm)
Passo
Tipo con vite di trasmissione
Corsa
Angolo di rotazione
Esecuzioni su richiesta