Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, con trasmissione a cinghia (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

La tua soluzione quotidiana

  • Trasferisci e posiziona in base alle tue necessità - Trasmissione a cinghia per un funzionamento regolare a velocità più elevate o per movimentazioni più lunghe
  • Aumentate la vostra produttività - controllore ad alte prestazioni. Velocità massima di 1500 mm/s e accelerazione massima di 3000 mm/s²
  • Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.

And much more

  • Taglia: 25, 32, 40
  • Corsa: 300 a 3000 mm
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Servomotore AC
  • Carico di lavoro orizzontale: fino a 25 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Servomotore AC
Corsa
Opzione motore
Squadretta di montaggio sensore
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
I/O Connettore