Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

La vostra soluzione quotidiana per trasferimento di carichi elevati

  • Trasferite e posizionate in base alle vostre necessità - Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, la migliore per carichi elevati e posizionamenti accurati e ripetibili
  • Velocizzate e semplificate l'avvio e la ripartenza - Il tipo con encoder assoluto senza batteria permette di ripartire dall'ultima posizione
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione - Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 1500 mm/s, accelerazione fino a 10000 mm/s²
  • Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Precisione
Misura
Posizione di montaggio motore
Motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Squadretta di montaggio sensore
Fermo di tenuta
Foro di posizionamento          
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo