Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo ad alta rigidità, trasmissione a vite, servomotore AC - LEJB

Il nostro attuatore elettrico più potente per carichi elevati

  • Aumentate la produttività – Trasporto ad alta velocità, 3000 mm/s
  • Assicurare la robustezza nella vostra applicazione – Supporta carichi eccentrici con elevate accelerazioni
  • Spostare i vostri pezzi con facilità – La dimensione del motore compatta assicura che i pezzi, anche quelli grandi, non entrino in collisione con il motore.

And much more

  • Dimensioni corpo: 40, 63
  • Corsa: 200 a 3000 mm
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Tipo con servomotore
  • Carico di lavoro orizzontale: fino a 30 kg
  • Accelerazione: fino a 20000 mm/s².

Configure your product

 
Misura
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Stroke
Opzione motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Lunghezza cavo I/O