Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo ad alta rigidità, tipo senza motore - LEJS

Il vostro motore, il nostro attuatore. La maggiore rigidità

  • Create la migliore soluzione possibile per voi - Utilizzate il vostro motore e driver
  • Assicurare la robustezza nella vostra applicazione - Supporta carichi eccentrici con elevate accelerazioni
  • Ottimizzate la vostra applicazione - Compatibilità con un ampia gamma di costruttori di motori.

And much more

  • Dimensioni corpo: fino a 63
  • Corsa: fino a 1790 mm
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 400/80 kg
  • Velocità: fino a 2300 mm/s
  • Acceleratione: fino a 20000 mm/s²
  • Servomotore AC, 100/200 W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Precisione
Misura
Tipo di motore
Passo (mm)
Corsa (mm)