Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro con bloccaggio - MWB

Assicura facilità di utilizzo

  • Facilità di utilizzo: ridotti tempi di installazione & manutenzione – Meccanismo di bloccaggio azionabile manualmente e unità di bloccaggio separabile dal cilindro
  • Blocca qualsiasi attuatore nell'impianto – L'unità di bloccaggio può essere ordinata separatamente
  • Elevata affidabilità – Forza di bloccaggio fino a 6080 N
  • Bloccaggi di qualità nei vostri processi – Elevata precisione di arresto.

And much more

  • Diametri (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse fino a 2500 mm
  • Diverse opzioni di montaggio
  • Costruzione separata dell'unità di bloccaggio e del cilindro
  • Unità di bloccaggio con indicazione dello stato disponibile.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Filettatura
Corsa
  []
Soffietto protezione stelo
Ammortizzo
Supporto a perno
Supporto estremità stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Esecuzioni su richiesta