Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Minicilindro compatto guidato – MGJ

Aumentate la vostra produttività

  • Aumento della produttività della macchina e riduzione dei costi di manutenzione– La durata dei cilindri è prolungata, fino a oltre 50 milioni di cicli
  • Facilità di identificazione visiva– etichetta "High Durability Series" e marchio "HD" inciso al laser
  • Utilizzabile negli spazi più piccoli– Fino a 14,5 mm di altezza e 29 mm di larghezza (Ø 6).

And much more

  • Diametri (mm): 6, 10
  • Corse fino a 20 mm
  • Montaggio possibile da 2 direzioni
  • Sensori magnetici installabili anche con corse da 5 mm.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca