Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto guidato - MGQ

Mettetelo alla prova

  • Ottenete caratteristiche distintive – Resistenza ai carichi laterali e grande precisione di antirotazione
  • Traete vantaggio dalle scanalature – Sensori, cavi e terminali possono essere collocati nel corpo del cilindro
  • Utilizzatelo nelle applicazioni con carichi pesanti – Adatto come stopper o sollevatore sulla linea di trasporto.

And much more

  • Diametro (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse standard fino a 00 mm
  • Paracolpi elastici
  • Possibilità di montaggio sensori.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Diametro
Filettatura
Corsa
  []
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Number