Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MRQ*32/40, attuatore rotante

La serie MRQ esegue moti lineari o rotatori simultanei o alternati. La serie soddisfa numerose applicazioni di movimentazione, è semplice da utilizzare e, se combinata con le pinze SMC, esegue moti combinati di presa, trasferimento e rotazione. Disponibile in diametri da 32 e 40 mm, con corse da 5 e 100 mm; rotazioni da 90° e 180°. Gli attacchi di collegamento sono disponibili su entrambi i lati del cilindro, così come i sensori di fine corsa per tutte le posizioni.