Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di bloccaggio - MWB-UT

Assicura facilità di utilizzo

  • Facilità di utilizzo: ridotti tempi di installazione & manutenzione – Meccanismo di bloccaggio azionabile manualmente e unità di bloccaggio separabile dal cilindro
  • Elevata affidabilità – Forza di bloccaggio fino a 6080 N
  • Bloccaggi di qualità nei vostri processi – Elevata precisione di arresto.

And much more

  • Modelli: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Diametro stelo applicabile: 12, 16, 20, 25, 30
  • Posizione di bloccaggio: Bloccaggio scarico
  • Max. pressione d'esercizio: 1.0 MPa
  • Direzione di bloccaggio: Entrambe le direzioni
  • Unità di bloccaggio con indicazione dello stato disponibile.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Montaggio
Modello
Filettatura
Lunghezza stelo
Esecuzioni su richiesta