Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro Senza Stelo a Giunto Meccanico − MY1

Qualsiasi movimento, ovunque.

    "
  • Movimentazione carichi su lunghe distanze − Corse fino a 5000 mm
  • "
  • Selezionate l'opzione che meglio si adatta alle Vostre esigenze − Diversi modelli di guida e deceleratori idraulici che meglio si adattano alle Vostre applicazioni
  • Adattate l'attuatore al Vostro sistema − Possibilità di connessione da 4 diverse direzioni.

And much more

  • Attacco: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Minimal leakage seal construction
  • Connessione centralizzata
  • Possibilità di montaggio sensore.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Tipo guida
Tenuta
Diametro
Filettatura attacco
Tubazione
Corsa
Regolatore
Sensore magnetico
Numero