Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

PF2M7-L, Flussostato digitale, Display a 2 colori, IO-Link

Catalogo prodotti

PF2M7-L, Flussostato digitale, Display a 2 colori, IO-Link

PF2M7-L, Flussostato digitale, Display a 2 colori, IO-Link
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Fluido applicabile: aria essiccata, azoto, anidride carbonica, argon.
  • Display a 2 colori.
  • Valvola di regolazione del flusso opzionale.
  • Rapporto di portata 100:1.
  • Campi di portata nominale: da 0.01 a 100 l/min.
  • Uscita: PNP/NPN, analogica (tensione/corrente) e/o IO-Link.
  • Ripetibilità: ±1.0 % F.S.

 
Campo della portata nominale
Valvola di Regolazione Flusso
Misura attacco
Caratteristiche di uscita
Cavo
Caratteristiche unità
Supporto/Adattatore per montaggio a pannello
Certificato di calibrazione
Esecuzioni su richiesta

Prodotti correlati